Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Společnost KIPP obdržela cenu CADENAS Award

zpět
  • Společnost KIPP obdržela cenu CADENAS  Award
Společnost KIPP obdržela cenu CADENAS Award
Společnost HEINRICH KIPP WERK je nositelem ceny CADENAS Awards 2017 „The Golden Catalog Seal“ v rámci 3D CAD-dat v nejlepší kvalitě pro inženýry.
Společnost CADENAS GmbH je vedoucím výrobcem softwaru v oblastech strategického managementu dílů a redukce dílů (PARTsolutions), jakož i elektronických CAD produktových katalogů (eCATALOGsolutions).
CADENAS vyznamenala elektronický produkový katalog společnosti HEINRICH KIPP KG cenou „Golden Catalog Seal“, protože CAD-data společnosti KIPP spolu s inteligentními a velmi kvalitativními strukturami vynikají na trhu.
Jsme velmi potěšeni a děkujeme za vyznamenání společnosti CADENAS GmbH.
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33