Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Ochrana kliky dveří KIPP

zpět
Ovírání dvěří v době koronaviru

Ochrana kliky dveří KIPP

Ještě není stále jasné, jak dlouho mohou koronaviry setrvávat na klikách dveří a dveřním kování. V současné době je však zapotřebí spíše opatrnost než shovívavost a lehkomyslnost.

A jak je to nepohodlné, když se člověk snaží stisknout kliku loktem.

K ostranění tohoto problému a ke snížení rizika nákazy vyvinula společnost KIPP ergonomický nástavec pro předloktí v různých variantách. Lze jej flexibilně a jednoduše upevnit na každou kliku dveří.

Ochranu kliky dveří KIPP je zdarma k dispozici ke stažení jako CAD-Download na naší webové stránce (soubor STL nebo STEP).

Takto si může každý, kdo vlastní 3D tiskárnu nebo zná někoho, kdo se 3D tiskem pracuje, vyrobit ochranu kliky pro vlastní potřebu.

Dalším zajímavým výrobkem je naše HYGIENICKÁ OCHRANA KIPP. Toto chrání před kašlem a kýcháním, ale také slouží jako „ochrana proti plivání“. Používá se v lékařských oblastech, jako jsou lékařské ordinace nebo lékárny, v prodejnách stavebních materiálů, obchodech nebo na recepcích. HXGIENICKÁ OCHRANA KIPP je k dispoizici online a ihned k dodání.

Miskový úchyt se jednoduše upevní kabelovými svorkami na kliku dveří a lze jej snadno opět odstranit.
Ochrana kliky dveří KIPP usnadňuje otvírání dveří.
Miskovitý úchyt lze stiknout dolů loktem.
Ochrana kliky dveří je k dispozici ve více variantách.
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33