Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Kabelové aretační čepy se snímačem stavu

zpět
Test
Bezúdržbové a spolehlivé:

Kabelové aretační čepy se snímačem stavu

Novinka v oblasti inteligentního monitorování procesů od společnosti HEINRICH KIPP WERK:

Nyní nabízíme aretační čepy se snímačem stavu v kabelovém provedení, které jsou alternativou k bezdrátové variantě Bluetooth.

U kabelového modelu jsou uživatelé nezávislí na době bateriového provozu. Kromě toho je i na větší vzdálenosti s překážkami vždy zaručen přenos signálu bez rušení.




Nejdůležitější fakta v přehledu

Flexibilní:

Kabelové aretační čepy jsou vhodné pro použití při konstrukci strojů,v montážních přípravcích a testovacích stanicích nebo při konstrukci balicích strojů.


Spolehlivý:

Integrovaný indukční snímač sepne, jakmile se čep vytáhne o 1 mm.


Robustní:

Kabelové konstrukční díly jsou, chráněné proti dotyku s třídou ochrany IP67 odolné proti stříkající vody, chráněné proti dotyku a prachotěsné.



Různorodé:

K dispozici jsou modely čepy o průměru 5-12 mm a s velikostí závitu M10 až M20.







Veškeré informace naleznete přímo u výrobku:

Máte zájem o další varianty?
V našem sortimentu najdete velký výběr aretačních čepů.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33