Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

KIPP TUKAN určuje nový standard

zpět
Svěrací páka KIPP TUKAN určuje nový standard
V poměru ceny k výkonu určuje TUKAN nový standard
Tlak místo tahu
Díky svému sympatickému designu se svěrací páka TUKAN hodí především pro viditelné aplikace při výrobě strojů a zařízení. V oblasti manipulace nabízí TUKAN několik novinek. V základním stavu je páka uzamčená; přestavení se neprovádí tahem, nýbrž tlakem.

Odjištění se provádí směrem k ploše přišroubování.
Mnoho hladkých, viditelných ploch poskytuje navíc zákazníkovi možnosti individuálního popisování výrobků, např. logem nebo upozorněním.

Svěrací páku TUKAN nabízí KIPP s ergonomickým tvarem držadla a osvědčenou funkční schopností ve třech velikostech. Výrobky se dodávají buď s vnějším, nebo s vnitřním závitem z oceli. Svěrací páka umožňuje dostatečně vysoký krouticí moment v úsporném „low cost“ sektoru.

Na stránku s výrobky - s vnitřním závitem

Na stránku s výrobky - s vnějším závitem

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33