Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Společnost HEINRICH KIPP WERK na veletrhu FachPack 2019

zpět

Společnost HEINRICH KIPP WERK na veletrhu FachPack 2019

Normované díly pro balicí průmysl

Na veletrhu FachPack 2019, který se koná od 24. – 26. září 2019 v Norimberku, prezentuje společnost HEINRICH KIPP WERK velké množství produktů, která jsou důležitá pro balicí průmysl – mezi nimi je také nový západkový uzávěr v provedení Hygienic Design, který patří k produktové řadě z nerezové oceli NOVOnox hygienic.

Více než 1.600 vystavovatelů bude na výstavě FachPack 2019 prezentovat nejnovější inovace v oblasti balicího průmyslu. Společnost KIPP vystavuje mimo jiné novýzápadkový uzávěr z ušlechtilé oceli s T-úchytem , který odpovídá hygienickým požadavkům: Díky zrcadlově vyleštěným povrchům z ušlechtilé oceli, vhodným přechodovým poloměrem a centricky obvodovému silikonovému těsnění odpovídá produkt normě DIN EN 1672-2:2009 (hygienickým požadavkům vyhlášky o strojích) a je testováno podle GS-NV 2:2013/06 pro potravinářské stroje. Kromě toho lze úchyt snadno čistit: voda, čisticí prostředky a jiné tekutiny mohou zcela odtékat a zabraňují tak kontaminaci.

Západkový uzávěr je součástí produktové řady NOVOnox hygienic, která od minulého roku doplňuje rozsáhlý sortiment z ušlechtilé oceli společnosti KIPP. Díky nízké korozi, robustnosti a hygienickým vlastnostem jsou tyto výrobky ideální pro použití v obalovém průmyslu.

Návštěvníci odborného veletrhu se mohou přesvědčit o dalších rafinovaných řešeních společnosti KIPP: Mezi nimi Ukazatele polohy, které zaručují kontrolu polohovacích hodnot na ose resp. vřetenu ve stroji nebo zařízení. Ruční ovládací kola a ruční kliky umožňují manuální přestavení formátu na balicí stroje, zatímco se mnohostranné svěrací páky dají používat jako ovládací prvky nebo k upnutí různých konstrukčních prvků. Příslušenství pro hliníkové profily doplňuje podle stavebnicového principu pracovní stoly, zkušební stanice nebo výrobní zařízení. V neposlední řadě zaručují vhodné stavitelné nožky od společnosti KIPP bezpečnou stabilitu stroje.

Společnost HEINRICH KIPP WERK naleznete na veletrhu FachPack v hale 3, stánek 234.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33