Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

KIPP Service: VELMI DOBŘE

zpět

KIPP Service: VELMI DOBŘE

Opět úspěšná certifikace zkušebnou TÜV

Zkušebna TÜV Saarland uskutečnila v roce 2017 mezi zákazníky neutrální anketu na téma služby. Již podruhé byla společnost HEINRICH KIPP WERK svými zákazníky ohodnocena známkou „VELMI DOBŘE“ (1,7).
Tato známka vyjadřuje jak spokojenost se servisními službami, tak i celkově s podnikem.
Pro naše zákazníky jsou nejdulěžitějšími kritériemi :

- Kvalita výrobků (známka 1,4)
- Rychlost dodávek (známka 1,6)

99,6% zákazníků by si u společnosti KIPP opět zboží objednalo.
Vedoucí prodeje TÜV Saarland Certification Hans-Dieter Flesch (vlevo) předal certifikát zkušebny TÜV panu Otto Braunovi, vedoucímu prodeje společnosti KIPP
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33