Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

HYGIENICKÝ ochranný systém

zpět
  • HYGIENICKÝ ochranný systém

HYGIENICKÝ ochranný systém

Tabule z akrylového skla / K1636.0850085004

Výška 850 mm
Šířka 850 mm

Materiál

Akrylové sklo tloušťka 4 mm

Základní modul 36 mm / K1637.150036 / K1637.250036

Výška 36 mm
Průměr 50 mm

Barva

bílá
Barva černá

Materiál

Polyoxymetylén (POM)

Základní modul 145 mm / K1637.150145 / K1637.250145

Výška 145 mm
Průměr 50 mm

Barva

bílá
Barva černá

Materiál

Polyoxymetylén (POM)

Kruhová tyč / K1638.10X250 / K1638.10X125

Délka 250 mm
Délka 125 mm

Průměr

10 mm

Materiál

nerezová ocel 1.4404
Dobře navržený modulární systém skládající se z akrylového skla, plastových prvků a nerezové oceli.
Modulární, lehké a flexibilní – perfektně vhodné pro:
  • Gastronomie / hotely / restaurace
  • Kancelářské stroje / konferenční místnosti
  • Pulty / komunikační oblasti
  • Školy / knihovny

Z prvků lze vytvořit různé konfigurace. Zde jsou uvedeny některé možnosti.
Konfigurace 1 ROVNÁ
Konfigurace 1 VYSOKÁ
Konfigurace 2 ROVNÉ
Konfigurace 2 VYSOKÉ
Konfigurace 2 DVOJITÉ
Konfigurace 2 ROHOVÉ
Konfigurace 2 T-TVAR
Konfigurace 3 H-TVAR
Konfigurace 3 ROVNÉ
Konfigurace 3 KABINA
Konfigurace 4 KŘÍŽ
Konfigurace 5 H-TVAR
Náš tým Vám rád poradí:

Gerd Wiedemaier
Speciální řešení Německo

Telefon.: 07454 793-48
gerd.wiedemaier@kipp.com

Daniel Sauter
Speciální řešení Německo

Telefon: +49 7454 793-7656
daniel.sauter@kipp.com

Klaus Bühler
Kontaktní osoba prodejce

Telefon: +49 7454 793-163
klaus.buehler@kipp.com

Hamit Ürgür
Speciální řešení - mezinárodní

Telefon: +49 7454 793-7537
hamit.uerguer@kipp.com

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33