Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

HEINRICH KIPP WERK auf der Motek 2019

zpět
  • HEINRICH KIPP WERK auf der Motek 2019

HEINRICH KIPP WERK na veletrhu Motek 2019

100 % budoucnost od roku 1919: KIPP prezentuje v jubilejním roce inovace
V tomto roce slaví společnost HEINRICH KIPP WERK 100 leté výročí existence. Proto je prezentace na veletrhu Motek 2019, který se koná od 7. - 10. října 2019 ve Stuttgartu, zcela ve znamení tohoto velkého jubilea. Jako podnik orintovaný na budoucnost prezentuje společnost KIPP řadu novinek, mezi nimi nový trubkový úchyt Bighand a chytré výrobky produktové řady FEATURE grip. Návštěvníci veletrhu se mohou přesvědčit o automatizační buňce KIPP pro upínací techniku.

Nejdůležitější stanice z posledních 100 let společnosti KIPP si lze prohlédnout v podobě historických exponátů: Od prvního úspěšného výrobku společnosti – stroje na špecle – až po přestavitelnou svěrací páku, která od roku 1952 zapříčinila malou revoluci ve strojírenství. Dnes je společnost KIPP vedoucím výrobcem normovaných dílů a ovládacích prvků, po kterých je právě velká poptávka v oblasti automatizace montáže a výroby. „Zveme návštěvníky veletrhu Motek na krátkou přestávku u vynikající kávy v naší kavárně Café Bar, a ke krátkému nahlédnutí do 100 leté historie společnosti KIPP“, sděluje Andreas Roth, vedoucí oddělení Marketingu u společnosti KIPP. „Hledíme rovněž do budoucnosti – s mnoha novinkami.“

V popředí je přitom inovativní produktová řada FEATURE grip, která přihlíží k digitalizaci: Do komponent a řešení jsou integrovány elektromagnetické a senzorické prvky tak, aby uživatelé mohli své výrobní procesy vytvářet stabilně a přesně a profitovat z velké procesní bezpečnosti. Příkladem pro chytré produkty je rychloupínač vybavený snímačem síly a rovněž tlačné prvky a aretační čepy se snímačem stavu.

Na veletrhu Motek prezentuje KIPP kromě toho nový trubkový úchyt Bighand, který umožňuje díky svému ergonomickému oválnému tvaru a zvolené velikosti trubky bezpečný a příjemný úchop. Skládá se z oválné hliníkové trubky, z koncovek a krytek z termoplastu, přičemž koncovky jsou opatřeny úchytným pouzdrem z nerezové oceli. Strojní úchyt zaujme svým nadčasovým a elegantním vzhledem a díky různému barevnému provedení se optimálně přizpůsobí prostředí. Takto se trubkový úchyt Bighand díky velké rozteči os báječně hodí pro výrobu strojů a zařízení.
Rovněž automatizační buňka KIPP se bude prezentovat na veletrhu Motek: Robotický systém k automatickému nakládání CNC-strojů lze připojit jak ke stávajícím, tak i k novým obráběcím strojům. Společnost KIPP realizuje na přání kompletní řešení pro výrobce strojů CNC, přičemž upínací technika a automatizace se uzpůsobí podle přání zákazníka.
Společnost HEINRICH KIPP WERK lze naleznout na veletrhu Motek 2019 v hale 3, stánek 3327.
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33