Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

5osý upínací systém KIPP pro 40ti tunové obrobky

zpět
  • KIPP 5-osý upínací systém pro 40-ti tunové obrobky - osvědčil se vysokou stabilitou a spolehlivostí

5osý upínací systém KIPP pro 40ti tunové obrobky

HEINRICH KIPP WERK vystavuje na veletrhu 5osý upínací systém KIPP ve velikosti Ø 138 na veletrhu MOULDING EXPO. Při použití s těžkými obrobky se již osvědčil – vysokou stabilitou a spolehlivostí

5osý upínací systém modulu 138
Základní modul UNI lock, s 5 osami, velikost systému 138 mm
5osá základová deska UNI lock pro univerzální upnutí, velikost systému 138 mm
Před rokem prezentovala společnost HEINRICH KIPP WERK nový 5osý upínací systém k upnutí obrobků, které jsou větší než 1 m.
Na jaře 2019, přesně na veletrh MOULDING EXPO, může technický tým KIPP informovat o úspěšném použití systému za extrémních podmínek. Upnutí obrobku s hmotností 40 t.
Požadavkem zákazníka bylo upínání skupiny nástrojů pro vstřikovací stroje – a sice na výšku pro 5ti stranné kompletní obrábění. Nejmenší skupina dílů měla rozměry 2 m x 2 m x 0,8 m s hmotností od 15 t. Největší již 4 m x 4 m x 1,1 m s hmotností do 40 t.

Pro toto použití je předurčen 5osý upínací systém KIPP ve velikosti Ø 138. Po instalaci upnutí vyplynula optimalizace přípravných časů více než o 300 %. Doposavad potřeboval zákazník pro přípravu 90 minut, nyní jen maximálně 20 minut. Přitom se realizuje dosedací hmotnost 10 t na jeden modul. Současně se vloží vždy 4 základní moduly velikosti Ø 138. Vložení se provádí pomocí centrovací pomůcky na základním modulu k jednoduchému uložení obrobků pomocí jeřábu.

Modulový upínací systém 138 je s dosavadními velikostmi (50 mm a 80 mm) kompatibilně a univerzálně použitelný. Provedení XXL umožňuje nyní upevnění do velikosti závitu M 60.

K výrobkům

K1423 5-ti osý redukční adaptér UNI lock, systémová velikost 138 mm
K1422 5-ti osý redukční adaptér UNI lock, systémová velikost 138 mm
Upínací čep UNI lock, velikost systému 138 mm

Chcete získat více informací o našem 5osém modulovém upínacím systému? Kontaktujte naše odborníky:

spanntechnik@kipp.com

Společnost KIPP prezentuje své výrobky živě na veletrhu MOULDING EXPO ve Stuttgartu v květnu 2019 – HALA 3 | STÁNEK 3A13.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33