Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Ovládací prvky ESD od společnosti KIPP byly vyvinuty speciálně pro ochranné zóny ESD, kde se často nacházejí elektrostaticky citlivé součásti.
Citlivé elektrické, resp. elektronické součásti, komponenty a přístroje se mohou na základě elektrostatického výboje v blízkém okolí poškodit nebo dokonce zničit (electrostatic discharge = ESD).
Elektrostatický výboj může být způsoben osobami nebo manipulací s konstrukčními prvky citlivými na ESD (např. při výrobě, montáži, přepravě atd.).
Aby se zabránilo elektrostatickému výboji, jsou v prostředí s elektronikou požadovány výrobky se schopností elektrického vybíjení, které odpovídají DIN EN 61340-5-1.
Výrobky ESD jsou vyrobené ze speciálního plastu se schopností elektrického vybíjení a tím jsou použitelné podle
DIN EN 61340-5-1. Jsou námi pravidelně zkoušené z hlediska elektrické vybíjecí schopnosti podle předpisových norem. Tyto výrobky ESD jsou použitelné i pro přístroje, komponenty a ochranné systémy v oblastech s nebezpečím výbuchu.
Pro jednoznačnou identifikaci je ze strany na výrobku natištěné žluté logo ESD.
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33