Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kulové knoflíky nastaveny
KK001

Kulové knoflíky nastaveny

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast (PA12) nebo AlumidProvedení: černý, modrý, červený, zelený, oranžový, žlutý. Stříbrnošedý pouze u alumidu.Upozornění:

Pomocí konfigurátoru výrobku lze zboží volně konfigurovat.
Přitom je možná jak volba velikosti, tak i závitu a barvy.
Tento konfigurátor umožňuje při konstrukci téměř neomezenou konstruktivní volnost.

Všechny díly se zhotovují podle požadavků zákazníka a nelze je vyměnit.

Platí následující rabatová stupnice:
od 5 ks 15%
od 10 ks 18%
od 100 ks 20%

Pozor:

Všechny ceny za konfigurovatelné zboží jsou uvedeny v eurech (€).

Použití:Po bezplatném přihlášení (LOGIN) je možné vyvolat konfigurátor.
Podle typu vyhledávače (optimalizovaný pro Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera nebo Safari) je možné zadat hodnotu přímo do zadávacího pole nebo ji změnit pomocí tlačítek se šipkami.
Každá změna tlačítky se šipkami se projeví na zobrazeném výrobku v konfigurátoru, pokud se zadání provádí přes číslicové pole, změní se konfigurace po skoku do dalšího pole.
LOGO:
Je možné nahrát LOGO, to se umístí na zboží, s centrickým prohloubením nahoře o cca 2 mm. Vzhledem k ručnímu zpracování dat není možné generovat žádný náhled, vznikne jednorázový náklad navíc v zadané výšce, který se zohlední v poli ceny.
Poloha loga musí být zákazníkem potvrzena.
Po zadání množství se zboží předá do košíku, pokračuje se v procesu objednávky a poté se objednávka uzavře.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list KK001 Kulové knoflíky nastaveny 326 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,2 MB

3D konfigurátor

Chcete-li využívat náš 3D konfigurátor, musíte se předem přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím zde:

Jsem zde nový

Výkresy

Kulové knoflíky nastaveny
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33