{"product":{"productId":"agid.31964","price":4972.68,"name":"Tyčové pružinové závěsy z nerezové oceli"},"currency":"CZK"}
Materiál
Nerezová ocel A2.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Tyčové pružinové závěsy z nerezové oceli, provedení A
od
4 972,68 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Tyčové pružinové závěsy z nerezové oceli, provedení B
od
5 278,42 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Nerezová ocel A2.
Upozornění
Tyčové pružinové závěsy představují prvotřídní řešení pro aplikace, které vyžadují automatické otevírání a zavírání. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli a zaručují vynikající trvanlivost a odolnost proti korozi, takže jsou ideální pro náročné prostředí.
Tyto vrtané závěsy se otevírají a zavírají pružinou, což znamená, že se otevírají a zavírají automaticky, pokud nejsou aktivně přidržovány.
Tato funkce je uživatelsky přívětivá v různých aplikacích.
Vyvrtané provedení zjednodušuje instalaci a nabízí rychlé a spolehlivé řešení upevnění. Díky přesné konstrukci zajišťují tyčové pružinové závěsy plynulý pohyb a dlouhou životnost bez známek opotřebení.
Tyto vrtané závěsy se otevírají a zavírají pružinou, což znamená, že se otevírají a zavírají automaticky, pokud nejsou aktivně přidržovány.
Tato funkce je uživatelsky přívětivá v různých aplikacích.
Vyvrtané provedení zjednodušuje instalaci a nabízí rychlé a spolehlivé řešení upevnění. Díky přesné konstrukci zajišťují tyčové pružinové závěsy plynulý pohyb a dlouhou životnost bez známek opotřebení.