{"product":{"productId":"agid.36945","price":5926.21,"name":"Hliníkový tyčový závěs s dvojitým kloubem"},"currency":"CZK"}
- Flexibilní možnosti montáže
- Přesná konstrukce pro plynulý pohyb
- Úhel rozevření 180°
Popis
Popis výrobku
Tyčový závěs s dvojitým kloubem byl vyvinut pro složité geometrie otvorů. Díky dvoukloubové kinematice (dvě paralelní osy otáčení) lze dveře nebo klapky vést kolem vyčnívajících hran nebo těsnění, aniž by se materiál vzpříčil.
Materiál
Základní těleso z nerezové oceli nebo hliníku.
Čep z nerezové oceli 1.4301.
Provedení
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Bezbarvý eloxovaný hliník.
Bezbarvý eloxovaný hliník.
Upozornění
Úhel otevření činí max. 180°.
Těsnění je třeba objednat zvlášť.
Závěsy jsou bez vrtání.
Těsnění je třeba objednat zvlášť.
Závěsy jsou bez vrtání.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.