Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Vysoce výkonný termoplast vyztužený skleněnými vlákny.
Osa z nerezové oceli 1.4305.
Osa z nerezové oceli 1.4404.

Provedení
Závěs černý.
Osa, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Uvedené hodnoty zatížení představují mezní zatížení závěsů bez zohlednění bezpečnostních koeficientů a s vyloučením jakékoli odpovědnosti. Uvedené nezávazné orientační hodnoty slouží výhradně k informaci a nepředstavují právně závazné ujištění o vlastnostech.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí každý uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Accessory
K0708 Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642.
K1145 Šestihranné matice DIN 934.
K2099 Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili