{"product":{"productId":"agid.31964","price":4972.68,"name":"Tyčové pružinové závěsy z nerezové oceli, provedení A"},"currency":"CZK"}
- Funkce automatického otevírání a zavírání
- Jednoduchá montáž
- Spolehlivé upevnění
Popis
Materiál
Nerezová ocel.
Upozornění
Tyčové pružinové závěsy představují prvotřídní řešení pro aplikace, které vyžadují automatické otevírání a zavírání. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli a zaručují vynikající trvanlivost a odolnost proti korozi, takže jsou ideální pro náročné prostředí.
Tyto vrtané závěsy se otevírají a zavírají pružinou, což znamená, že se otevírají a zavírají automaticky, pokud nejsou aktivně přidržovány.
Tato funkce je uživatelsky přívětivá v různých aplikacích.
Vyvrtané provedení zjednodušuje instalaci a nabízí rychlé a spolehlivé řešení upevnění. Díky přesné konstrukci zajišťují tyčové pružinové závěsy plynulý pohyb a dlouhou životnost bez známek opotřebení.
Tyto vrtané závěsy se otevírají a zavírají pružinou, což znamená, že se otevírají a zavírají automaticky, pokud nejsou aktivně přidržovány.
Tato funkce je uživatelsky přívětivá v různých aplikacích.
Vyvrtané provedení zjednodušuje instalaci a nabízí rychlé a spolehlivé řešení upevnění. Díky přesné konstrukci zajišťují tyčové pružinové závěsy plynulý pohyb a dlouhou životnost bez známek opotřebení.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.