Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Pouzdro a ovládání ze zinkového tlakového odlitku.
Matice z mosazi. O-kroužek NBR, ploché těsnění CR.
Provedení
Pouzdro pochromované. Ovládání černě komaxitované.
Matice pozinkovaná.
Upozornění
Otočná západka odolávající vibraci díky zaskočení v koncových polohách. Použitelné vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90° a interním omezením otáčení. Otočnou západku lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu (při menším rozměru A a větší tloušťce dveří je tato možnost omezená).

Chráněno proti vodě a prachu podle IP65 pomocí O-kroužku a plochého těsnění.

Uzamykatelné otočné západky se vždy dodávají se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem (zamykání 2233).

Jazýček v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každý jazýček lze kombinovat s jakýmkoliv pouzdrem.

*Rozměr A je výsledkem kombinace otočné západky a jazýčku a zobrazuje se u vhodných jazýčků.
Accessory
Jazýčky pro otočné západky, kompaktní, z oceli, K2413.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili