Materiál
Kolejnička a jezdec ocel na valivá ložiska.
Kuličky ocel na valivá ložiska.
Kuličky ocel na valivá ložiska.
Provedení
Kolejnička a jezdec pozinkováno.
Válečkové dráhy indukčně kaleny.
Kuličky kaleny.
Válečkové dráhy indukčně kaleny.
Kuličky kaleny.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Kolejnička a jezdec ocel na valivá ložiska.
Kuličky ocel na valivá ložiska.
Kuličky ocel na valivá ložiska.
Provedení
Kolejnička a jezdec pozinkováno.
Válečkové dráhy indukčně kaleny.
Kuličky kaleny.
Válečkové dráhy indukčně kaleny.
Kuličky kaleny.
Pokyny k objednání
Prodej jednotlivě.
Upozornění
Plný výsuv se skládá ze dvou vodicích kolejnic a jednoho pevného a pohyblivého prvku a vloženého meziprvku tvaru S. Tento má vysoký plošný moment nosnosti a vysoká tuhost při úzké konstrukci. Z toho vyplývá vysoká zatížitelnost s malým průhybem ve vysunutém stavu. Maximální zdvih je větší než uzavřená délka teleskopické lišty.
K montáži lišty použijte zápustné šrouby podle normy DIN EN ISO 10642 třídy pevnosti 10.9.
Maximální pojezdová rychlost činí 0,8 m/s.
Teplota použití -30 °C až +110 °C.
K montáži lišty použijte zápustné šrouby podle normy DIN EN ISO 10642 třídy pevnosti 10.9.
Maximální pojezdová rychlost činí 0,8 m/s.
Teplota použití -30 °C až +110 °C.
Na vyžádání
Jiné délky (modulová rozteč 80 mm).
Velikost 28 až max. 1490 mm.
Velikost 35 až max. 1730 mm.
Velikost 43 až max. 1970 mm.
Velikost 28 až max. 1490 mm.
Velikost 35 až max. 1730 mm.
Velikost 43 až max. 1970 mm.
Odkaz na výkres
1) pro šroub se zapuštěnou hlavou DIN EN ISO 10642
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.