Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli a umělé hmoty.
Kuličky z oceli C.
Provedení
Kolejničky zinkované, modře pasivované.
Kuličky, kaleny.
Pokyny k objednání
Prodej po párech
Upozornění
U teleskopické lišty s kompletním vysunutím je zdvih shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Přidržování fixuje v uzavřené poloze. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.
Díky integrovanému samočinnému zásuvu se vodicí kolejnice při zasouvání automaticky zatáhne do koncové polohy.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 20.000 cyklech.
Vezměte na vědomí
Zatížitelnost všech teleskopických lišt byla testována podle DIN EN 15338 úroveň 1.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili