Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Lišty a kuličková klec z nerezové oceli 1.4301.



Provedení A & C:

Ocelové kuličky.



Provedení B & D:

Kuličky z nerezové oceli 1.4125.

Provedení
Lišty bez povrchové úpravy.
Kulička kalená.
Pokyny k objednání
Prodej jednotlivě.
Upozornění
U teleskopické lišty s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu.
Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 50.000 cyklech.

U horizontální montáže je nosnost o 75 % nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 0,9 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.

Provedení A: namazané, s otvory.
Provedení B: s potravinářským mazivem, s otvory.
Provedení C: namazané, se závitem.
Provedení D: s potravinářským mazivem, se závitem.

Používá se mazivo (NSF H1) vhodné pro potravinářský průmysl.

Doporučené šrouby: M 2,6.
Maximální délka šroubu = tloušťka desky + 1,7 mm.
Teplotní rozsah
5 °C až 35 °C
Přednosti
Hladký chod
Vysoká boční stabilita díky přesnému vedení
Odkaz na výkres
1) Délka kolejnice 80 mm zde nemá žádný otvor
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili