{"product":{"productId":"agid.35720","price":704.7,"name":"Teleskopická lišta z nerezové oceli pro boční montáž, extra vysunutí, nosnost do 12 kg, provedení D"},"currency":"CZK"}
- Mini teleskopická lišta
- Lehký chod
Popis
Materiál
Lišty a kuličková klec z nerezové oceli 1.4301.
Provedení A & C:
Ocelové kuličky.
Provedení B & D:
Kuličky z nerezové oceli 1.4125.
Provedení
Lišty bez povrchové úpravy.
Kulička kalená.
Kulička kalená.
Pokyny k objednání
Prodej jednotlivě.
Upozornění
U teleskopické lišty s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu.
Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 50.000 cyklech.
U horizontální montáže je nosnost o 75 % nižší.
Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 0,9 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.
Provedení A: namazané, s otvory.
Provedení B: s potravinářským mazivem, s otvory.
Provedení C: namazané, se závitem.
Provedení D: s potravinářským mazivem, se závitem.
Používá se mazivo (NSF H1) vhodné pro potravinářský průmysl.
Doporučené šrouby: M 2,6.
Maximální délka šroubu = tloušťka desky + 1,7 mm.
Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 50.000 cyklech.
U horizontální montáže je nosnost o 75 % nižší.
Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 0,9 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.
Provedení A: namazané, s otvory.
Provedení B: s potravinářským mazivem, s otvory.
Provedení C: namazané, se závitem.
Provedení D: s potravinářským mazivem, se závitem.
Používá se mazivo (NSF H1) vhodné pro potravinářský průmysl.
Doporučené šrouby: M 2,6.
Maximální délka šroubu = tloušťka desky + 1,7 mm.
Teplotní rozsah
5 °C až 35 °C
Přednosti
Hladký chod
Vysoká boční stabilita díky přesnému vedení
Vysoká boční stabilita díky přesnému vedení
Odkaz na výkres
1) Délka kolejnice 80 mm zde nemá žádný otvor
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.