Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Termoplast PA6.
Provedení
Termoplast černý, pouzdro resp.
Upozornění
Tlačítko s červenou nebo zelenou kontrolkou LED.
Připojení 8pólovým konektorem ve šroubovací ploše raménka madla. (Konektory s kabelem délky 10 m lze dodat jako příslušenství. Objednávku je nutné učinit samostatně).
Elektrické krytí: IP65 (při našroubovaném konektoru).
Montáž
Ze zadní strany.
Accessory
Pro provedení A:
Konektor, pouzdro M12x1↲se šroubovým uzávěrem K1498.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili