{"product":{"productId":"agid.20244","price":195.8,"name":"Excentrické páky nerezové s vnitřním závitem, tlačná podložka nerezová ocel"},"currency":"CZK"}
- Excentrické páky slouží k rychlému upínání obrobků bez působení krouticího momentu
- Výhoda: Obrobek není nutné dodatečně zajišťovat
- Oblasti použití: konstrukce strojů a montážních celků, rehabilitační a lékařská technika, potravinářský průmysl
- Neztrácí upínací sílu v důsledku možné retardace
- Provedení: elektrolyticky leštěno nebo otryskáno
Popis
Materiál
Ovládací páka z nerezové oceli 1.4308.
Tlačná podložka z nerezové oceli 1.4034 kalená.
Osový čep, závitový šroub z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Ovládací páka elektrolyticky leštěná nebo pískovaná.
Tlačná podložka, osový čep a závrtný šroub bez povrchové úpravy.
Tlačná podložka, osový čep a závrtný šroub bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upínací plocha tlačné podložky je při expedici lehce potřená tukem.
Mazací tuk je FDA konformní a proto vhodný pro potravinářský a farmaceutický průmysl.
Mazací tuk je FDA konformní a proto vhodný pro potravinářský a farmaceutický průmysl.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.