{"product":{"productId":"agid.34997","price":330.04,"name":"Trubková spojka, podpěrná hlavice z plastu pro kulaté trubky, provedení C"},"currency":"CZK"}
- Konstrukční prvek pro sestavování profilů a systémů
- Vhodné trubkové spojky pro dopravníkové pásy
- Boční upevnění
Popis
Materiál
Termoplast.
Šrouby a matice z nerezové oceli.
Šrouby a matice z nerezové oceli.
Provedení
černá.
Šrouby a matice bez povrchové úpravy.
Šrouby a matice bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upnutí kruhové trubky se provádí jedním šroubem.
Trubková spojka je připevněna na boku dopravníkového systému.
Vhodné ocelové trubky podle DIN EN 10220.
Trubková spojka je připevněna na boku dopravníkového systému.
Vhodné ocelové trubky podle DIN EN 10220.
Odkaz na výkres
1) Pro použití tohoto otvoru je třeba porušit tenkou membránu.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.