Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
2 Shoda

Popis

Materiál

Thermoplast.

Šrouby a matice z nerezové oceli 1.4301.

Provedení
černá.
Šrouby a matice bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upnutí kruhové trubky se provádí dvěma šrouby. Trubková spojka je vhodná pro stavitelné nožky se závitem M16.

K další stabilizaci dopravníkového systému lze použít trubkové spojky se dvěma nohama a příčným spojením.

Vhodné ocelové trubky podle DIN EN 10220.

Provedení A: trubková spojka se dvěma nohama, s úhlem 180°.
Provedení B: trubková spojka, se dvěma nohama, s úhlem 120°.
Na vyžádání
Šrouby a matice z pozinkované oceli.
Další materiály a barvy.

Ostatní zákazníci také zakoupili