{"product":{"productId":"agid.34993","price":873.16,"name":"Trubková spojka základna, z plastu pro kulaté trubky, se dvěma nohama a příčným spojením, provedení B"},"currency":"CZK"}
- Konstrukční prvek pro sestavování profilů a systémů
- Vhodné trubkové spojky pro dopravníkové pásy
- Větší stabilita díky příčným spojením
Popis
Materiál
Thermoplast.
Šrouby a matice z nerezové oceli 1.4301.
Provedení
černá.
Šrouby a matice bez povrchové úpravy.
Šrouby a matice bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upnutí kruhové trubky se provádí dvěma šrouby. Trubková spojka je vhodná pro stavitelné nožky se závitem M16.
K další stabilizaci dopravníkového systému lze použít trubkové spojky se dvěma nohama a příčným spojením.
Vhodné ocelové trubky podle DIN EN 10220.
Provedení A: trubková spojka se dvěma nohama, s úhlem 180°.
Provedení B: trubková spojka, se dvěma nohama, s úhlem 120°.
K další stabilizaci dopravníkového systému lze použít trubkové spojky se dvěma nohama a příčným spojením.
Vhodné ocelové trubky podle DIN EN 10220.
Provedení A: trubková spojka se dvěma nohama, s úhlem 180°.
Provedení B: trubková spojka, se dvěma nohama, s úhlem 120°.
Na vyžádání
Šrouby a matice z pozinkované oceli.
Další materiály a barvy.
Další materiály a barvy.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.