{"product":{"productId":"agid.22291","price":474.76,"name":"držák pro tablet"},"currency":"CZK"}
Materiál
Vysoce pevná materiálová směs termoplast / hliník.
Provedení
černá / bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Vysoce pevná materiálová směs termoplast / hliník.
Provedení
černá / bez povrchové úpravy.
Upozornění
Nabízíme tři různé základní držáky pro průmyslově užívané monitory a dotykové panely:
Kompaktní:
prostorově úsporný, umožňuje rozsah vychýlení 60°. Pro zatížení do 10 kg (statické). S univerzální deskou pro našroubování. Základní nosník je vhodný pro připevnění na trubkách kruhového průřezu o Ø30 mm nebo čtyrhranných trubkách 30x30 mm. Pomocí volitelných redukčních pouzder 29040 jsou možná také připojení na jiné průměry (kruhové trubky Ø20 a 25 mm nebo čtyřhrany 20x20 mm a 25x25 mm).
S otočnou přírubou:
odolávající vibracím, aretovatelný držák monitoru s nastavením sklonu o 90° v krocích po 15°. Pro monitory/ovládací jednotky do 25 kg (staticky). S univerzální deskou pro našroubování. Základní nosník je vhodný pro připevnění na trubkách kruhového průřezu o Ø30 mm. Pomocí volitelných redukčních pouzder 29042 jsou možná také připojení na jiné průměry (kruhové trubky Ø20 a 25 mm nebo čtyřhrany 20x20 mm).
S kulovým kloubem:
Umožňuje vyklápění v rozsahu 60°. Pro zatížení do 10 kg (statické). S univerzální deskou pro našroubování. Základní nosník je vhodný pro připevnění na trubkách kruhového průřezu o Ø30 mm. Pomocí volitelných redukčních pouzder 29042 jsou možná také připojení na jiné průměry (kruhové trubky Ø20 a 25 mm nebo čtyřhrany 20x20 mm).
Alternativně je pro různá napojení k dispozici nástěnná konzola, profilová konzola, nosná ramena jednoduchá/dvojitá, držák tabletu nebo připojovací deska VESA 50/75 nebo 75/100.
Kompaktní:
prostorově úsporný, umožňuje rozsah vychýlení 60°. Pro zatížení do 10 kg (statické). S univerzální deskou pro našroubování. Základní nosník je vhodný pro připevnění na trubkách kruhového průřezu o Ø30 mm nebo čtyrhranných trubkách 30x30 mm. Pomocí volitelných redukčních pouzder 29040 jsou možná také připojení na jiné průměry (kruhové trubky Ø20 a 25 mm nebo čtyřhrany 20x20 mm a 25x25 mm).
S otočnou přírubou:
odolávající vibracím, aretovatelný držák monitoru s nastavením sklonu o 90° v krocích po 15°. Pro monitory/ovládací jednotky do 25 kg (staticky). S univerzální deskou pro našroubování. Základní nosník je vhodný pro připevnění na trubkách kruhového průřezu o Ø30 mm. Pomocí volitelných redukčních pouzder 29042 jsou možná také připojení na jiné průměry (kruhové trubky Ø20 a 25 mm nebo čtyřhrany 20x20 mm).
S kulovým kloubem:
Umožňuje vyklápění v rozsahu 60°. Pro zatížení do 10 kg (statické). S univerzální deskou pro našroubování. Základní nosník je vhodný pro připevnění na trubkách kruhového průřezu o Ø30 mm. Pomocí volitelných redukčních pouzder 29042 jsou možná také připojení na jiné průměry (kruhové trubky Ø20 a 25 mm nebo čtyřhrany 20x20 mm).
Alternativně je pro různá napojení k dispozici nástěnná konzola, profilová konzola, nosná ramena jednoduchá/dvojitá, držák tabletu nebo připojovací deska VESA 50/75 nebo 75/100.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.