{"product":{"productId":"agid.35552","price":623.19,"name":"2paprsková ruční ovládací kola z hliníku, s válcovým otočným úchytem, provedení A, s lícovaným otvorem a příčným otvorem"},"currency":"CZK"}
- Moderní design
- černý nebo stříbrný
- Mnohostranné možnosti připojení
- Válcová rukojeť otočná
Popis
Materiál
Ruční ovládací kolo z hliníku.
Válcový úchyt a kryt nábojů z termoplastu, černý.
Osa válcového úchytu, ocel brynýrovaná.
Závitový kolík ISO 4027 ocel třídy pevnosti 45 H, černá.
Válcový úchyt a kryt nábojů z termoplastu, černý.
Osa válcového úchytu, ocel brynýrovaná.
Závitový kolík ISO 4027 ocel třídy pevnosti 45 H, černá.
Provedení
Černá nebo stříbrná, komaxitovaná
Upozornění
Axiální a radiální házivost věnce kola ≤ 0,4 mm.
Montáž
Kryt středového pouzdra a válcový úchyt se dodávají demontované. K montáži se musí osa úchytu zašroubovat do montážního otvoru.
Ruční ovládací kola je možné upevnit na hřídeli buď příčným zakolíkováním nebo válcovým šroubem DIN 6912 a podložkou K0173, a to pomocí drážky a perxxa.
U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí zašroubovaným závitem kolíku ISO 4027.
Ruční ovládací kola je možné upevnit na hřídeli buď příčným zakolíkováním nebo válcovým šroubem DIN 6912 a podložkou K0173, a to pomocí drážky a perxxa.
U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí zašroubovaným závitem kolíku ISO 4027.
Rozsah dodávky
Hliníkové ruční ovládací kolo.
Kryt náboje.
Válcový úchyt, otočný
Závitový kolík ISO 4027 (provedení s příčným otvorem).
Kryt náboje.
Válcový úchyt, otočný
Závitový kolík ISO 4027 (provedení s příčným otvorem).
Odkaz na výkres
1) Poloha příčného otvoru přesazená o 90° vůči drážce pro zalícovanou pružinu
Accessory
K0173 Podložky.
K1160 Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, nízká hlava DIN 6912.
K1160 Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, nízká hlava DIN 6912.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.