{"product":{"productId":"agid.37215","price":882.88,"name":"Hliníkové profily 40×40, lehké, typ I, jednostranně uzavřené"},"currency":"CZK"}
Materiál
Hliník EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Provedení
teplem vytvrzeno, eloxováno v přírodním barevném provedení.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Hliník EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Provedení
teplem vytvrzeno, eloxováno v přírodním barevném provedení.
Upozornění
Hliníkový profil v lehkém provedení pro konstrukce s optimalizovanou hmotností.
Díky uzavřené straně nejsou zapotřebí žádné krycí profily. Usnadňují čištění například v čistých prostorách a díky absenci hran působí vizuálně přitažlivě.
Díky uzavřené straně nejsou zapotřebí žádné krycí profily. Usnadňují čištění například v čistých prostorách a díky absenci hran působí vizuálně přitažlivě.
Na vyžádání
Zkosené řezy 15°, 30° a 45°.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.