- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0112Bezpečnostní upínací páky s vnějším závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocelové části třídy pevnosti 5.8. Plastová kulová koncovka, černá.Provedení: Potaženo umělou hmotou s jemnou strukturou, černé.Zpùsob ovládání:Aby se bezpečnostní upínací páky daly ovládat, musí se jejich úchyt zatlačit axiálním směrem až k úplnému zaskočení ozubení. Pak lze upínat nebo uvolňovat. Tlakem pružiny se uvolněná rukojeť zvedne a záběr se ihned zruší, čímž je bezpečnostní funkce obnovena. (Úchyt lze volně otáčet).Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů a nadstandardní provedení. Rozměry "H1" a "A" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.Odkaz na výkres:1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753 Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | X | L | A=Délka držadla | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Počet zubů | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0112.1108X20 | M8 | 20 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 419,85 CZK | | K0112.1108X25 | M8 | 25 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 419,85 CZK | | K0112.1108X30 | M8 | 30 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 419,85 CZK | | K0112.1108X40 | M8 | 40 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 435,01 CZK | | K0112.1108X50 | M8 | 50 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 435,01 CZK | | K0112.1108X60 | M8 | 60 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 435,01 CZK | | K0112.1110X20 | M10 | 20 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 419,85 CZK | | K0112.1110X25 | M10 | 25 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 419,85 CZK | | K0112.1110X30 | M10 | 30 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 419,85 CZK | | K0112.1110X40 | M10 | 40 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 435,01 CZK | | K0112.1110X50 | M10 | 50 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 435,01 CZK | | K0112.1110X60 | M10 | 60 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 435,01 CZK | | K0112.1112X20 | M12 | 20 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 419,85 CZK | | K0112.1112X25 | M12 | 25 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 419,85 CZK | | K0112.1112X30 | M12 | 30 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 419,85 CZK | | K0112.1112X40 | M12 | 40 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 435,01 CZK | | K0112.1112X50 | M12 | 50 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 435,01 CZK | | K0112.1112X60 | M12 | 60 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 435,01 CZK | | K0112.1212X20 | M12 | 20 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | 516,23 CZK | | K0112.1212X25 | M12 | 25 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | 516,23 CZK | | K0112.1212X30 | M12 | 30 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | 516,23 CZK | | K0112.1212X40 | M12 | 40 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | 532,25 CZK | | K0112.1212X50 | M12 | 50 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | 532,25 CZK | | K0112.1212X60 | M12 | 60 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | 532,25 CZK | | K0112.1312X25 | M12 | 25 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 618,90 CZK | | K0112.1312X30 | M12 | 30 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 618,90 CZK | | K0112.1312X40 | M12 | 40 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 637,21 CZK | | K0112.1312X50 | M12 | 50 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 637,21 CZK | | K0112.1312X60 | M12 | 60 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 637,21 CZK | | K0112.1316X25 | M16 | 25 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 618,90 CZK | | K0112.1316X30 | M16 | 30 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 618,90 CZK | | K0112.1316X40 | M16 | 40 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 637,21 CZK | | K0112.1316X50 | M16 | 50 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 637,21 CZK | | K0112.1316X60 | M16 | 60 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 637,21 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|