|
|
K0935Polohovací válec Ball Lock |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Polohovací válec ze zušlechtěné oceli. Kuličky ocel na valivá ložiska.Provedení: Polohovací válec zušlechtěný, brynýrovaný. Kuličky kalené, bez povrchové úpravy.Upozornění:Přitažením pohybového šroubu (D2) je střední kulička stlačena dolů a vytlačí tím tři upevňovací kuličky směrem ven, kde jsou upnuty do upínacího pouzdra. Pomocí tohoto snadno ovladatelného systému jsou doby seřízení strojů až dvanáctkrát kratší než u běžných metod.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Tloušťka upínací desky ±0,05 | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Přídržná síla F kN | Utahovací moment max. Nm | Objednací číslo Opravní sada
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0935.13013 | 13 | 13 | 22 | M5 | 27,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1 | K0935.913013 | | | 2 410,04 CZK | | K0935.13020 | 20 | 13 | 22 | M5 | 34,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1 | K0935.913020 | | | 2 535,35 CZK | | K0935.16020 | 20 | 16 | 32 | M6 | 36,5 | 8 | 3 | 5,3 | 3 | K0935.916020 | | | 2 410,04 CZK | | K0935.16025 | 25 | 16 | 32 | M6 | 41,5 | 8 | 3 | 5,3 | 3 | K0935.916025 | | | 2 464,10 CZK | | K0935.20020 | 20 | 20 | 40 | M6 | 39,5 | 10 | 3 | 13,3 | 4 | K0935.920020 | | | 2 410,04 CZK | | K0935.20025 | 25 | 20 | 40 | M6 | 44,5 | 10 | 3 | 13,3 | 4 | K0935.920025 | | | 2 535,35 CZK | | K0935.25020 | 20 | 25 | 45 | M8 | 44 | 10 | 4 | 30 | 9 | K0935.925020 | | | 2 574,94 CZK | | K0935.25025 | 25 | 25 | 45 | M8 | 49 | 10 | 4 | 30 | 9 | K0935.925025 | | | 2 637,18 CZK | | K0935.30020 | 20 | 30 | 50 | M10 | 49 | 13 | 5 | 44 | 15 | K0935.930020 | | | 2 887,25 CZK | | K0935.30025 | 25 | 30 | 50 | M10 | 54 | 13 | 5 | 44 | 15 | K0935.930025 | | | 3 055,14 CZK | | K0935.35020 | 20 | 35 | 60 | M12 | 51 | 13 | 6 | 68 | 25 | K0935.935020 | | | 2 906,63 CZK | | K0935.35025 | 25 | 35 | 60 | M12 | 56 | 13 | 6 | 68 | 25 | K0935.935025 | | | 3 055,14 CZK | | K0935.35040 | 40 | 35 | 60 | M12 | 71 | 13 | 6 | 68 | 25 | K0935.935040 | | | 3 344,25 CZK | | K0935.35050 | 50 | 35 | 60 | M12 | 81 | 13 | 6 | 68 | 25 | K0935.935050 | | | 3 594,32 CZK | | K0935.50020 | 20 | 50 | 75 | M20 | 64 | 20 | 10 | 88 | 50 | K0935.950020 | | | 4 415,23 CZK | | K0935.50025 | 25 | 50 | 75 | M20 | 69 | 20 | 10 | 88 | 50 | K0935.950025 | | | 4 610,15 CZK | | K0935.50040 | 40 | 50 | 75 | M20 | 84 | 20 | 10 | 88 | 50 | K0935.950040 | | | 5 079,17 CZK | | K0935.50050 | 50 | 50 | 75 | M20 | 94 | 20 | 10 | 88 | 50 | K0935.950050 | | | 5 430,52 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|