Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Nasazovací stupňová čelist pro obránění s 5 osami
K1115

Nasazovací stupňová čelist pro obránění s 5 osami

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Stupňová čelist, vytvrzená a upínací plochy, broušené.
Úchytná lišta, kalená.
Pokyny k objednání:Vysoké výměnné stupňové čelisti v páru se dvěma ozubenými vložkami a třemi různě dlouhými upínacími vřeteny.Upozornění:Obrobek se nejprve upne spodním středicím vřetenem a poté dotáhne horním upínacím vřetenem.

Základní vybavení:
Pro šířku čelistí 80 mm.
Dodávka vyšších nástavbových stupňovitých čelistí v páru vždy s 2 drapákovými vložkami a 3 různě dlouhými upínacími vřeteny.
1. Délka 80 mm, upínací rozsah 6 mm - 35 mm.
2. Délka 140 mm, upínací rozsah 6 mm - 95 mm.
3. Délka 200 mm, upínací rozsah 6 mm - 155 mm.

Pro velikost čelistí 125 mm.
Dodávka vyšších výměnných stupňových čelistí po dvojicích se 2 kostřícími vložkami a 3 různě dlouhými upínacími vřeteny.
1. Délka 110 mm, upínací rozsah 6 mm – 60 mm.
2. Délka 245 mm, upínací rozsah 6 mm – 200 mm.
3. Délka 315 mm, upínací rozsah 6 mm – 270 mm.
Přednosti:Ideální pro 5stranné obrábění. Vysoká konstrukce na strojním stole pro 5osé stroje.
Upínací síla přímo pod obrobkem. Výměnné čelisti lze dodatečně montovat na středicí upínače 80 mm a 125 mm. Obrobek se nejprve upne spodním středicím vřetenem a poté dodatečně horním upínacím vřetenem.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1115 Nasazovací stupňová čelist pro obránění s 5 osami 406 kB

Výkresy

Nasazovací stupňová čelist pro obránění s 5 osami
Nasazovací stupňová čelist pro obránění s 5 osami

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1BB1B2H

H1LHmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1115.0801pro 5-ti osé obrábění5323176265,1802,69 16 380,00 CZK
K1115.1251pro 5-ti osé obrábění6723179093,11256,32 26 676,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33