Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Přesné seřízení pro stabilizátor obrobku
K1187

Přesné seřízení pro stabilizátor obrobku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Pomocí přesného seřízení lze přesně nastavit vzdálenost mezi obrobkem a opěrným stolem. V případě potřeby lze s jeho pomocí nastavit stabilizátor obrobku s předepnutím na tah nebo tlak.Materiál:Ocel.Provedení: Adaptační díly, černě oxidovány.
Půlené prvky, nitridovány.
Upozornění:Pro stabilizátor obrobku systémové velikosti 25 je výhradně zapotřebí přesné seřízení K1187.25120150.

Pro použití přesného seřízení u stabilizátoru obrobku systémová velikost 50 je zapotřebí přesné seřízení K1187.25120150, jakož i adaptér K1187.50 (výrobek se skládá ze 2 adaptérových dílů a jednoho závitového kolíku) na příslušných koncích.
Odkaz na výkres:
1) Válcový šroub DIN EN ISO 4762, M10
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1187 Přesné seřízení pro stabilizátor obrobku 240 kB
 Technická informace pro stabilizátor obrobku 603 kB

Výkresy

Přesné seřízení pro stabilizátor obrobku

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevVelikostBD

D1D2HL
min.
L
max.
LL1L2SWCADPřís.CenaObjednat
K1187.25120150Jemné Nastavení254425M16x1,5946120150-16-21 10 374,00 CZK
K1187.50Adaptér50-39,7M16x1,5M27x2---38343536 5 645,64 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33