Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Těleso a upínací čep ocel k zušlechtění, zušlechtěno a brynýrováno.
Rukojeť ocel k zušlechtění, zušlechtěno.
Kulový knoflík duroplast PF 31, černý.
Upozornění:* Přípustná síla ruky pro rukojeť.
** Optimálně lze nastavovat polohu obrobku do této hmotnosti.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0918 Polohovací jednotky 289 kB

Výkresy

Polohovací jednotky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGHJKLMNPQRSTURuční
síla
FH N
Max.
hmotnost obrobku v
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0918.28084812203428128601017546M57120100135M4x5150*250** 7 028,93 CZK
K0918.421261153048421412801323763M6942590158M6x8200*300** 7 790,87 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33