Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Lícované šrouby, provedení A
K0815

Lícované šrouby, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.
Zalícování broušeno.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0815 Lícované šrouby, provedení A 109 kB

Výkresy

Lícované šrouby, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABCDKLSWUtahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0815.112045A122218M1212451088 173,08 CZK
K0815.112055A122218M1212551088 176,36 CZK
K0815.112065A122218M1212651088 181,27 CZK
K0815.112075A122218M1212751088 184,55 CZK
K0815.116055A162524M16165514216 224,68 CZK
K0815.116065A162524M16166514216 226,32 CZK
K0815.116075A162524M16167514216 239,42 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33