- Ovládací prvky | normované díly
- Upínací technika
- Obrobek upínací technika
- Modulární upínací technika
- Základní prvky
- K0800
Základové desky, šedá litina s rastrovými otvory
- K0800
Základní desky, šedá litina s T drážkami
- K0806
Palety, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami
- K0806
Palety, šedá litina s rastrovými otvory
- K0806
Palety, šedá litina s T drážkami
- K0805
Upínací kostky, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami
- K0805
Upínací kostky, šedá litina s rastrovými otvory
- K0805
Upínací kostky, šedá litina s T-drážkami
- K0805
Upínací kostky bez rastrových otvorů
- K1533
Upínací věže z šedé litiny 4stranné s hrubovanými upínacími plochami
- K1533
Upínací věže z šedé litiny 4stranné s rastrovými otvory
- K1534
Upínací věže z šedé litiny 6stranné s hrubovanými upínacími plochami
- K1534
Upínací věže z šedé litiny 6stranné s rastrovými otvory
- K1535
Upínací věže z šedé litiny 8stranné s hrubovanými upínacími plochami
- K1535
Upínací věže z šedé litiny 8stranné s rastrovými otvory
- K0803
Upínací úhelníky z šedé litiny, oboustranné s hrubovanými upínacími plochami
- K0803
Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s rastrovými otvory
- K0803
Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s T-drážkami
- K0803
Upínací úhelníky dvoustranné bez rastrových otvorů
- K0804
Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné pro výměnné palety
- K0801
Výměnné palety z šedé litiny s hrubovanými upínacími plochami
- K0801
Výměnné palety z šedé litiny s rastrovými otvory
- K1532
Základové desky z litiny, kruhové kruhové s rastrovými otvory
- K1532
Základní desky z šedé litiny, kruhové s T drážkami
- K1531
Upínací úhelníky, šedá litina, jednostranné široké s hrubovanými upínacími plochami
- K1531
Upínací úhelníky, šedá litina, jednostranné široké s rastrovými otvory
- K1531
Upínací úhelníky, šedá litina jednostranné široké s T-drážkami
- K1451
Upínací úhelníky s T drážkou a bez ní šedé litiny
- Nástavbové prvky
- Spojovací prvky, příslušenství
- Upínací technika s nulovým bodem
- Svěrák upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0800Základové desky, šedá litina s rastrovými otvory |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, broušené.Upozornění:Rozteč rastru 50 ±0,02 mm. Základové desky s rastrovými otvory se používají k namontování modulárních přípravků. Tyto základové desky se polohují a připevňují přímo na strojní stoly. Dva vyrovnávací otvory slouží k vyrovnání základové desky na strojním stole. Upevňovací otvory se vrtají podle požadavků zákazníka podle strojního stolu. Alfanumericky popsané rastrové otvory zaručují definované přiřazení upínacích prvků v případě opakování. Středicí čepy k vymezení základních desek objednejte samostatně. Středicí čepy k vymezení palet objednávejte samostatně. Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu. Další rozměry na poptávku.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | L | B | H | L6 | D | D1 | D2 | N1=počet rastrových otvorů | NL=Počet v podélném směru | NB=Počet v příčném směru | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0800.21240060 | 600 | 400 | 50 | 500 | 12 | M12 | 30 | 96 | 11 | 7 | | | 55 406,00 CZK | | K0800.21250060 | 600 | 500 | 50 | 500 | 12 | M12 | 30 | 120 | 11 | 9 | | | 64 740,00 CZK | | K0800.21260060 | 600 | 600 | 50 | 500 | 12 | M12 | 30 | 144 | 11 | 11 | | | 76 388,00 CZK | | K0800.21240080 | 800 | 400 | 50 | 700 | 12 | M12 | 30 | 128 | 15 | 7 | | | 69 394,00 CZK | | K0800.21245090 | 900 | 450 | 50 | 800 | 12 | M12 | 30 | 158 | 17 | 8 | | | 85 150,00 CZK | | K0800.21250100 | 1000 | 500 | 50 | 900 | 12 | M12 | 30 | 200 | 19 | 9 | | | 101 478,00 CZK | | K0800.21260120 | 1200 | 600 | 50 | 1100 | 12 | M12 | 30 | 288 | 23 | 11 | | | 148 720,00 CZK | | K0800.21640060 | 600 | 400 | 50 | 500 | 16 | M16 | 30 | 96 | 11 | 7 | | | 56 576,00 CZK | | K0800.21650060 | 600 | 500 | 50 | 500 | 16 | M16 | 30 | 120 | 11 | 9 | | | 65 910,00 CZK | | K0800.21660060 | 600 | 600 | 50 | 500 | 16 | M16 | 30 | 144 | 11 | 11 | | | 78 156,00 CZK | | K0800.21640080 | 800 | 400 | 50 | 700 | 16 | M16 | 30 | 128 | 15 | 7 | | | 70 564,00 CZK | | K0800.21645090 | 900 | 450 | 50 | 800 | 16 | M16 | 16 | 158 | 17 | 8 | | | 86 892,00 CZK | | K0800.21650100 | 1000 | 500 | 50 | 900 | 16 | M16 | 30 | 200 | 19 | 9 | | | 103 818,00 CZK | | K0800.21660120 | 1200 | 600 | 50 | 1100 | 16 | M16 | 30 | 288 | 23 | 11 | | | 152 204,00 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|