Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Výměnné palety z šedé litiny s rastrovými otvory
K0801

Výměnné palety z šedé litiny s rastrovými otvory

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Upínací plochy, broušené.Upozornění:Výměnné palety s rastrovými otvory jsou společně s upínacími úhelníky oboustranné. Výměnné palety se na upínací úhelník vymezují oboustranně a připevní. Umožní se tím racionální výměna upínacích přípravků.
Alfanumericky popsané rastrové otvory zaručují definované přiřazení upínacích prvků v případě opakování.
Ochranné zátky k uzavření rastrových otvorů je nutné objednávat samostatně.
Odkaz na výkres:
1) Rastrový otvor
2) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912, M16
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0801 Výměnné palety z šedé litiny s rastrovými otvory 227 kB
 Technické pokyny – Rastrové otvory a rastrové rozteče M12 57,3 kB

Výkresy

Výměnné palety z šedé litiny s rastrovými otvory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloL

HDD1H2H3L2N1=počet
rastrových
otvorů
NL=Počet
v podélném
směru
NB=Počet
v příčném
směru
Počet
upevňovacích
otvorů
CADPřís.CenaObjednat
K0801.21240404004012M1237037035058775 36 738,00 CZK
K0801.21250505004012M1247047045094997 51 896,00 CZK
K0801.21263636304012M1258560058013811117 73 476,00 CZK
K0801.21280808005012M1277077075025015157 125 970,00 CZK
K0801.21640404004016M1637037035058775 37 336,00 CZK
K0801.21650505004016M1647047045090997 53 066,00 CZK
K0801.21663636304016M1658560058013811117 75 218,00 CZK
K0801.21680808005016M1677077075024615157 128 882,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33