Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací věže z šedé litiny 4stranné s rastrovými otvory
K1533

Upínací věže z šedé litiny 4stranné s rastrovými otvory

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, přesně obrobené.Upozornění:Rozteč rastru 50 ±0,02 mm.
Upínací věže s rastrovými otvory se používají na horizontálních obráběcích centrech.
Alfanumericky popsané rastrové otvory zaručují definované přiřazení upínacích prvků v případě opakování.
Upínací věže jsou přizpůsobeny strojním stolům obráběcích strojů podle DIN 55201 a JIS6337-1980.
Středicí čepy k vymezení palet na strojních stolech podle DIN 55201 je nutné objednávat samostatně.
Ochranné zátky k uzavření rastrových otvorů je nutné objednávat samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Na vyžádání:další rozměry.Odkaz na výkres:
1) Rastrový otvor
2) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Upínací věže z šedé litiny 4stranné s rastrovými otvory
Upínací věže z šedé litiny 4stranné s rastrovými otvory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLH

H1DD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L7L8Počet
rastrových
otvorů
NL=Počet
v podélném
směru
NB=Počet
v příčném
směru
CADPřís.CenaObjednat
K1533.212400504005005012M1220M16M12M16250320300200200150551256417 75 894,00 CZK
K1533.212400654006505012M1220M16M12M162503203002002001505512588110 88 634,00 CZK
K1533.212500605006005012M1220M16M12M16300400200-2502007515012029 104 156,00 CZK
K1533.212500755007505012M1220M16M12M16300400200-25020075150156212 137 410,00 CZK
K1533.212630706307005012M1225M16M16M16350500400-315200100200192311 163 982,00 CZK
K1533.212630856308505012M1225M16M16M16350500400-315200100200240314 188 370,00 CZK
K1533.212800808008005012M1225M16M16M16500640600400400300135300336513 247 104,00 CZK
K1533.2128010080010005012M1225M16M16M16500640600400400300135300432517 316 914,00 CZK
K1533.216400504005005016M1620M16M12M16250320300200200150551256417 77 558,00 CZK
K1533.216400654006505016M1620M16M12M162503203002002001505512588110 92 534,00 CZK
K1533.216500605006005016M1620M16M12M16300400200-2502007515012029 108 030,00 CZK
K1533.216500755007505016M1620M16M12M16300400200-25020075150156212 139 048,00 CZK
K1533.216630706307005016M1625M16M16M16350500400-315200100200192311 166 218,00 CZK
K1533.216630856308505016M1625M16M16M16350500400-315200100200240314 191 126,00 CZK
K1533.216800808008005016M1625M16M16M16500640600400400300135300336513 251 524,00 CZK
K1533.2168010080010005016M1625M16M16M16500640600400400300135300432517 322 998,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33