Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací kostky, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami
K0805

Upínací kostky, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, přesně obrobené.
Upínací plochy jsou hrubované s přídavkem 0,5 mm.
Upozornění:Upínací kostky s hrubovanými upínacími plochami poskytují rychlou a hospodárnou možnost vytvářet základní tělesa se specifickými rastrovými či individuálními otvory. Patka má konečné opracování pro montáž na strojní stůl. Čtyři upínací plochy může zákazník obrobit na konečný rozměr. Upínací kostky jsou sladěny se strojními stoly pro obráběcí stroje podle DIN 55201 a JIS 6337-1980.
Středicí čepy k upevnění palet na strojní stoly podle DIN 55201 objednávejte samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Odkaz na výkres:
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0805 Upínací kostky, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami 313 kB
 Technické informace pro polohování základních prvků 1,9 MB

Výkresy

Upínací kostky, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami
Upínací kostky, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L11CADPřís.CenaObjednat
K0805.1000300503005005020M12M10M1215151250200-150100400 44 330,00 CZK
K0805.1000400504005005020M16M12M16182513203002002001505525 54 288,00 CZK
K0805.1000400654006505020M16M12M16182513203002002001505525 69 810,00 CZK
K0805.1000500605006005020M16M12M1618301400200-2502007525 78 130,00 CZK
K0805.1000500755007505020M16M12M1618301400200-2502007525 94 172,00 CZK
K0805.1000630706307005025M16M16M1618351500400-31520010025 111 904,00 CZK
K0805.1000630856308505025M16M16M1618351500400-31520010025 126 308,00 CZK
K0805.1000800808008005025M16M16M161850164060040040030013525 166 218,00 CZK
K0805.10008010080010005025M16M16M161850164060040040030013525 196 690,00 CZK
K0805.100100100100010005525M20M20M1618601800200-50040016525 266 474,00 CZK
K0805.100100125100012505525M20M20M1618601800200-50040016525 322 998,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33