Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s T-drážkami
K0803

Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s T-drážkami

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, přesně obrobené.Upozornění:Upínací kostky s T-drážkami se používají k namontování modulárních přípravků na horizontálních strojích.
Přesné rozteče drážek v podélném a příčném směru zaručují vysokou reprodukční přesnost upnutí.
Upínací kostky jsou sladěny se strojními stoly pro obráběcí stroje podle DIN55201 a JIS6337-1980.
Středicí čepy k upevnění palet na strojní stoly podle DIN 55201 objednávejte samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Odkaz na výkres:
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0803 Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s T-drážkami 358 kB
 Technické informace pro polohování základních prvků 1,9 MB

Výkresy

Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s T-drážkami
Upínací úhelníky z šedé litiny oboustranné s T-drážkami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLHH4H1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L9L11BN=Šířka
drážky
NB=Počet
v příčném
směru
CADPřís.CenaObjednat
K0803.314040050400500235020M16M12M161815032030020020015055-10025143 77 558,00 CZK
K0803.314040065400650235020M16M12M161815032030020020015055-10025144 103 038,00 CZK
K0803.314050060500600235020M16M12M1618200400200-25020075-10025144 118 014,00 CZK
K0803.314050075500750235020M16M12M1618200400200-25020075-10025145 144 040,00 CZK
K0803.314063070630700235025M16M16M1618250500400-315200100-12525144 167 310,00 CZK
K0803.314063085630850235025M16M16M1618250500400-315200100-12525145 201 656,00 CZK
K0803.314080080800800235025M16M16M1618300640600400400300135-15025144 222 716,00 CZK
K0803.3140801008001000235025M16M16M1618300640600400400300135-15025145 278 668,00 CZK
K0803.31410010010001000235525M20M20M161835080060020050040016540016025145 349 596,00 CZK
K0803.31410012510001250235525M20M20M161835080060020050040016540016025146 405 002,00 CZK
K0803.318040050400500305020M16M12M161815032030020020015055-10025183 77 558,00 CZK
K0803.318040065400650305020M16M12M161815032030020020015055-10025184 103 038,00 CZK
K0803.318050060500600305020M16M12M1618200400200-25020075-10025184 118 014,00 CZK
K0803.318050075500750305020M16M12M1618200400200-25020075-10025185 150 696,00 CZK
K0803.318063070630700305025M16M16M1618250500400-315200100-12525184 167 310,00 CZK
K0803.318063085630850305025M16M16M1618250500400-315200100-12525185 210 522,00 CZK
K0803.318080080800800305025M16M16M1618300640600400400300135-15025184 222 716,00 CZK
K0803.3180801008001000305025M16M16M1618300640600400400300135-15025185 290 316,00 CZK
K0803.31810010010001000305525M20M20M161835080060020050040016540016025185 349 596,00 CZK
K0803.31810012510001250305525M20M20M161835080060020050040016540016025186 405 002,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33