Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací úhelníky, šedá litina, jednostranné široké s rastrovými otvory
K1531

Upínací úhelníky, šedá litina, jednostranné široké s rastrovými...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, přesně obrobené.Upozornění:+Rozteč rastrových prvků 50 ±0,02 mm.
Upínací úhelníky jsou vhodné ke svislému polohování a upevňování obrobků a přípravků. Tyto upínací úhelníky s rastrovými otvory poskytují rychlou a hospodárnou možnost upínání obrobků standardizovanými upínacími prvky.
Alfanumericky popsané rastrové otvory zaručují definované přiřazení upínacích prvků v případě opakování.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.

Ochranné zátky k uzavření rastrových otvorů je nutné objednávat samostatně.
Odkaz na výkres:
1) Rastrový otvor
2) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Upínací úhelníky, šedá litina, jednostranné široké s rastrovými otvory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLHL2B

B2B3H1H2L8DD1N1=počet
rastrových
otvorů
NL=Počet
v podélném
směru
NB=Počet
v příčném
směru
CADPřís.CenaObjednat
K1531.2123022303003002502209010030754012M123054 26 312,00 CZK
K1531.2124028404004003202809016030754012M125676 41 704,00 CZK
K1531.2125034505005004003409020035755012M129098 64 142,00 CZK
K1531.21263436363063050043510025040405012M121441111 107 770,00 CZK
K1531.21280528080080064052511532045755012M122401514 171 912,00 CZK
K1531.2163022303003002502209010030754016M163054 26 936,00 CZK
K1531.2164028404004003202809016030754016M165676 43 628,00 CZK
K1531.2165034505005004003409020035755016M169098 66 066,00 CZK
K1531.21663436363063050043510025040405016M161441111 110 968,00 CZK
K1531.21680528080080064052511532045755016M162401514 175 136,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33