Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Palety, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami
K0806

Palety, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, broušené.Upozornění:Palety s hrubovanými upínacími plochami poskytují rychlou a hospodárnou možnost vytvářet základní tělesa se specifickými rastrovými či individuálními otvory. Palety jsou sladěny se strojními stoly pro obráběcí stroje podle DIN55201 a JIS6337-1980.
Středicí čepy k připevnění palet na strojní stoly podle DIN 55201 objednávejte samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Odkaz na výkres:
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0806 Palety, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami 290 kB
 Technické informace pro polohování základních prvků 1,9 MB

Výkresy

Palety, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami
Palety, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLH

D3D4L2L3L4L5L6L7L10CADPřís.CenaObjednat
K0806.100404040050M16M1232030020020015055- 23 816,00 CZK
K0806.100505050050M16M12400200-25020075- 32 136,00 CZK
K0806.100636363050M16M16500400200315200100- 45 994,00 CZK
K0806.100808080050M16M16640600400400300135320 68 146,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33