Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Závěsy z oceli vnitřní, úhel rozevření 110°
K1519

Závěsy z oceli vnitřní, úhel rozevření 110°

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Závěsy se hodí výhradně pro vodorovné aplikace.
U provedení s pružinou se při otvírání dosáhne krouticího momentu 1,0 Nm a při zavírání 3,0 Nm.
Úhel rozevření 110°.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1519 Závěsy z oceli vnitřní, úhel rozevření 110° 380 kB

Výkresy

Závěsy z oceli vnitřní, úhel rozevření 110°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp výrobkuAA1BB1B2B3D

D1SCADPřís.CenaObjednat
K1519.50400Azávěsy vnitřní5032402016106,2x14,26,2x12,22 680,11 CZK
K1519.50401Bzávěsy s vnitřní pružinou5032402016106,2x14,26,2x12,22 870,30 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33