Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Olejové měrky, provedení C, bez otvoru pro odvzdušnění
K0468_C

Olejové měrky, provedení C, bez otvoru pro odvzdušnění

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Úchytka z termoplast. polyamidu.
Měrka oleje z oceli.
O-kroužek z pryže (NBR), 70 Shore.
Provedení: Část pro uchycení, černá.
Měrka hladiny oleje, fosfátovaná.
Odkaz na výkres:
1) O-kroužek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0468_C Olejové měrky, provedení C, bez otvoru pro odvzdušnění 105 kB

Výkresy

Olejové měrky, provedení C, bez otvoru pro odvzdušnění

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADPřís.CenaObjednat
K0468.32714C271418134342017 36,61 CZK
K0468.33012C271218144362016 32,03 CZK
K0468.33318C331824145442117,5 41,18 CZK
K0468.33520C352024165462117,5 40,33 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33