- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- K0566
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ A, válcové s oboustranným vnějším závitem
- K0567
Pryžové silentbloky, z oceli, typ AT, projmuté s oboustranným vnějším závitem
- K0568
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ B, válcové s vitřním závitem
- K1321
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ B, válcové s vitřním závitem a vnějším závitem, šedé
- K0569
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ C, válcové s oboustranným vnitřním závitem
- K1320
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ C, válcové s oboustranným vnitřním závitem, šedé
- K0570
Pryžové silentbloky, typ CT s oboustranným vnitřním závitem
- K0571
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ D, válcové s vnějším závitem
- K1318
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ D, válcové s vnějším závitem, šedé
- K0572
Pryžový silentblok, z oceli, typ DS, přísavka s vnějším závitem
- K0573
Pryžové silentbloky, z oceli, typ E, válcové, s vnitřním závitem
- K1319
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ E, válcové, s vnitřním závitem, šedé
- K1931
Pryžové nárazníky typu TP, doraz dveří
- K0574
Pryžový silentblok, z oceli, typ KP, parabolické s vnějším závitem
- K0575
Pryžový silentblok, z oceli, typ K, kónický s vnějším závitem
- K0576
Pryžové dorazy,, typ KE, zaoblené, s vnitřním závitem
- K2051
Pryžový doraz, ocel Typ KRA zaoblený s vnějším závitem
- K1932
Pryžokovové dorazové lišty z oceli
- K1933
O-ložisko, z oceli, s oboustranným vnějším závitem
- K1907
Neoprenové spojovací izolátory, dvoudílné
- K2012
Pryžokovový stropní prvek
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0566Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ A,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kovové díly ocel o pevnosti 5.6 nebo nerezová ocel. Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 55° Shore A.Provedení: Ocel, pozinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Pryžové silentbloky jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Používají se mimo jiné pro uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů. Vzhledem ke složení materiálu jsou pryžové silentbloky kontaktní, což může vést ke vzniku otěru a zabarvení např. na podlahách nebo kontaktních plochách. Na poptávku jsou k dispozici bezkontaktně zbarvené pryžové silentbloky z EPDM ve světle šedé barvě.
Teplotní rozsah:-30 °C až +80 °CNa vyžádání:Jiné tvrdosti Shore.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D | G | L | H | Tuhost pružiny N/mm | Zatížení N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0566.00800855 | ocel | 8 | M3 | 6 | 8 | 24 | 31 | | | 17,45 CZK | | K0566.01001055 | ocel | 10 | M4 | 10 | 10 | 35 | 32 | | | 20,31 CZK | | K0566.01001555 | ocel | 10 | M4 | 10 | 15 | 50 | 50 | | | 22,02 CZK | | K0566.01500855 | ocel | 15 | M4 | 10 | 8 | 130 | 104 | | | 19,16 CZK | | K0566.01501055 | ocel | 15 | M4 | 10 | 10 | 122 | 122 | | | 20,31 CZK | | K0566.01501555 | ocel | 15 | M4 | 10 | 15 | 59 | 88 | | | 21,16 CZK | | K0566.02000855 | ocel | 20 | M6 | 18 | 8 | 725 | 580 | | | 24,31 CZK | | K0566.02001055 | ocel | 20 | M6 | 18 | 10 | 300 | 300 | | | 24,88 CZK | | K0566.02001555 | ocel | 20 | M6 | 18 | 15 | 200 | 300 | | | 28,60 CZK | | K0566.02002055 | ocel | 20 | M6 | 18 | 20 | 133 | 332 | | | 29,17 CZK | | K0566.02002555 | ocel | 20 | M6 | 18 | 25 | 90 | 270 | | | 30,32 CZK | | K0566.02501055 | ocel | 25 | M6 | 18 | 10 | 800 | 800 | | | 26,60 CZK | | K0566.02501555 | ocel | 25 | M6 | 18 | 15 | 294 | 441 | | | 27,17 CZK | | K0566.02502055 | ocel | 25 | M6 | 18 | 20 | 200 | 500 | | | 27,74 CZK | | K0566.02502555 | ocel | 25 | M6 | 18 | 25 | 94 | 282 | | | 29,17 CZK | | K0566.02503055 | ocel | 25 | M6 | 18 | 30 | 70 | 280 | | | 30,32 CZK | | K0566.03001555 | ocel | 30 | M8 | 23 | 15 | 587 | 880 | | | 31,17 CZK | | K0566.03002055 | ocel | 30 | M8 | 23 | 20 | 318 | 795 | | | 31,75 CZK | | K0566.03002555 | ocel | 30 | M8 | 23 | 25 | 183 | 549 | | | 32,60 CZK | | K0566.03003055 | ocel | 30 | M8 | 23 | 30 | 150 | 600 | | | 34,32 CZK | | K0566.03004055 | ocel | 30 | M8 | 23 | 40 | 77 | 385 | | | 42,04 CZK | | K0566.04001555 | ocel | 40 | M8 | 23 | 15 | 1250 | 1875 | | | 47,76 CZK | | K0566.04002055 | ocel | 40 | M8 | 23 | 20 | 565 | 1412 | | | 52,91 CZK | | K0566.04003055 | ocel | 40 | M8 | 23 | 30 | 300 | 1200 | | | 56,06 CZK | | K0566.04004055 | ocel | 40 | M8 | 23 | 40 | 189 | 945 | | | 59,20 CZK | | K0566.05002055 | ocel | 50 | M10 | 28 | 20 | 1300 | 3250 | | | 54,63 CZK | | K0566.05002555 | ocel | 50 | M10 | 28 | 25 | 667 | 2000 | | | 56,06 CZK | | K0566.05003055 | ocel | 50 | M10 | 28 | 30 | 500 | 2000 | | | 59,20 CZK | | K0566.05004055 | ocel | 50 | M10 | 28 | 40 | 300 | 1500 | | | 64,92 CZK | | K0566.05005055 | ocel | 50 | M10 | 28 | 50 | 193 | 1153 | | | 74,36 CZK | | K0566.06004055 | ocel | 60 | M10 | 28 | 40 | 377 | 1885 | | | 104,96 CZK | | K0566.07004555 | ocel | 70 | M10 | 28 | 45 | 410 | 2255 | | | 131,27 CZK | | K0566.07502555 | ocel | 75 | M12 | 37 | 25 | 1655 | 4965 | | | 118,98 CZK | | K0566.07504055 | ocel | 75 | M12 | 37 | 40 | 717 | 3585 | | | 147,86 CZK | | K0566.07505055 | ocel | 75 | M12 | 37 | 50 | 470 | 2820 | | | 151,58 CZK | | K0566.07505555 | ocel | 75 | M12 | 37 | 55 | 405 | 2835 | | | 154,15 CZK | | K0566.015015551 | nerezová ocel | 15 | M4 | 12 | 15 | 59 | 88 | | | 44,04 CZK | | K0566.020015551 | nerezová ocel | 20 | M6 | 18 | 15 | 200 | 300 | | | 61,78 CZK | | K0566.025020551 | nerezová ocel | 25 | M6 | 18 | 20 | 200 | 500 | | | 64,64 CZK | | K0566.030020551 | nerezová ocel | 30 | M8 | 23 | 20 | 318 | 795 | | | 68,07 CZK | | K0566.030025551 | nerezová ocel | 30 | M8 | 23 | 25 | 183 | 549 | | | 69,78 CZK | | K0566.040030551 | nerezová ocel | 40 | M8 | 23 | 30 | 300 | 1200 | | | 120,12 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|