- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- K0566
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ A, válcové s oboustranným vnějším závitem
- K0567
Pryžové silentbloky, z oceli, typ AT, projmuté s oboustranným vnějším závitem
- K0568
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ B, válcové s vitřním závitem
- K1321
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ B, válcové s vitřním závitem a vnějším závitem, šedé
- K0569
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ C, válcové s oboustranným vnitřním závitem
- K1320
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ C, válcové s oboustranným vnitřním závitem, šedé
- K0570
Pryžové silentbloky, typ CT s oboustranným vnitřním závitem
- K0571
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ D, válcové s vnějším závitem
- K1318
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ D, válcové s vnějším závitem, šedé
- K0572
Pryžový silentblok, z oceli, typ DS, přísavka s vnějším závitem
- K0573
Pryžové silentbloky, z oceli, typ E, válcové, s vnitřním závitem
- K1319
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ E, válcové, s vnitřním závitem, šedé
- K1931
Pryžové nárazníky typu TP, doraz dveří
- K0574
Pryžový silentblok, z oceli, typ KP, parabolické s vnějším závitem
- K0575
Pryžový silentblok, z oceli, typ K, kónický s vnějším závitem
- K0576
Pryžové dorazy,, typ KE, zaoblené, s vnitřním závitem
- K2051
Pryžový doraz, ocel Typ KRA zaoblený s vnějším závitem
- K1932
Pryžokovové dorazové lišty z oceli
- K1933
O-ložisko, z oceli, s oboustranným vnějším závitem
- K1907
Neoprenové spojovací izolátory, dvoudílné
- K2012
Pryžokovový stropní prvek
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1320Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ C, válcové s... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kovové díly, nerezová ocel 1.4401.
Elastomer přírodní kaučuk, střední tvrdost 55° Shore A, šedý. Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Pryžové silentbloky jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Používají se mimo jiné pro uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů.
Teplotní rozsah:-30 °C až +80 °CNa vyžádání:Kovové díly nerezová ocel 1.4301. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Barva komponenty | D | H | G | T | Tuhost pružiny N/mm | Zatížení N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1320.01001055 | nerezová ocel | šedá | 10 | 10 | M4 | 4 | 100 | 50 | | | 101,53 CZK | | K1320.01001555 | nerezová ocel | šedá | 10 | 15 | M4 | 4 | 50 | 50 | | | 104,96 CZK | | K1320.01501555 | nerezová ocel | šedá | 15 | 15 | M4 | 4 | 100 | 100 | | | 109,54 CZK | | K1320.02002055 | nerezová ocel | šedá | 20 | 20 | M6 | 5 | 230 | 276 | | | 142,43 CZK | | K1320.02002555 | nerezová ocel | šedá | 20 | 25 | M6 | 5 | 120 | 180 | | | 151,29 CZK | | K1320.02502055 | nerezová ocel | šedá | 25 | 20 | M6 | 5 | 230 | 276 | | | 147,58 CZK | | K1320.02502555 | nerezová ocel | šedá | 25 | 25 | M6 | 5 | 110 | 165 | | | 155,58 CZK | | K1320.02503055 | nerezová ocel | šedá | 25 | 30 | M6 | 5 | 80 | 160 | | | 163,88 CZK | | K1320.03002055 | nerezová ocel | šedá | 30 | 20 | M8 | 7 | 425 | 637 | | | 210,21 CZK | | K1320.03003055 | nerezová ocel | šedá | 30 | 30 | M8 | 7 | 175 | 350 | | | 247,68 CZK | | K1320.03004055 | nerezová ocel | šedá | 30 | 40 | M8 | 7 | 133 | 400 | | | 281,71 CZK | | K1320.04003055 | nerezová ocel | šedá | 40 | 30 | M8 | 7 | 530 | 1060 | | | 298,01 CZK | | K1320.04004055 | nerezová ocel | šedá | 40 | 40 | M8 | 7 | 222 | 666 | | | 327,76 CZK | | K1320.05003055 | nerezová ocel | šedá | 50 | 30 | M10 | 8 | 680 | 1360 | | | 445,59 CZK | | K1320.05004055 | nerezová ocel | šedá | 50 | 40 | M10 | 8 | 333 | 1000 | | | 525,67 CZK | | K1320.05005055 | nerezová ocel | šedá | 50 | 50 | M10 | 8 | 190 | 665 | | | 597,45 CZK | | K1320.07504055 | nerezová ocel | šedá | 75 | 40 | M12 | 10 | 750 | 2250 | | | 1 021,59 CZK | | K1320.07505055 | nerezová ocel | šedá | 75 | 50 | M12 | 10 | 636 | 2225 | | | 1 148,29 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|