Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Trubkové úchyty, provedení A, s vložkou pro hlavu šroubu
K0226_A

Trubkové úchyty, provedení A, s vložkou pro hlavu šroubu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Patky ramena z vyztuženého termoplastu.
Spojovací trubka nerezová ocel 1.4301, vložky ušlechtilá ocel 1.4305.
Provedení: Patky ramena s jemnou strukturou, černé.
Spojovací ramena jemně vybroušena.
Vložky jemně vysoustruženy.
Upozornění:Přesného usazení ramena na umělohmotný čep je dosaženo díky rozpěrným vložkám.
Použití O-kroužku zabraňuje vniknutí stříkající vody.
Různé způsoby uchycení umožňují montáž z čelní i zadní strany i oboustrannou montáž.
Materiál upevňovacích dílů k madlům s vybráním pro šroub je z nerezové oceli.
Madla se závitovou vložkou se dodávají bez šroubů.
Odkaz na výkres:
1) Nástavec hlavy šroubu (A), popř. závitová vložka (B).
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0226_A Trubkové úchyty z nerezové oceli, s plastovým ramenem, s vložkou pro hlavu šroubu 113 kB

Výkresy

Trubkové úchyty, provedení A, s vložkou pro hlavu šroubu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníABDHLNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0226.300101A3008011903501000 2 235,95 CZK
K0226.350101A3508011904001000 2 353,78 CZK
K0226.400101A4008011904501000 2 478,76 CZK
K0226.500101A5008011905501000 2 723,29 CZK
K0226.600101A6008011906501000 2 974,97 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33