Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a dvěma tlačítky s nouzovým vypínačem
K1530_B

Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a dvěma...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rameno rukojeti plast PA6.
Spojovací trubka plast PVC.
Provedení: Ramena madel s jemnou strukturou, černá.
Spojovací trubka soustružená, černá.
Upozornění:Nouzový vypínač (2 rozpínací kontakty)
Tlačítko 1 (přepínací kontakt)

Tlačítko 2 (pracovní kontakt)
2 LED
Konektor 12pólový

Konektor namontován v raménku madla ze spodní osy trubky.
Konektory s kabelem délky 10 m lze dodat jako příslušenství. Objednávku je nutné učinit samostatně.

Elektrické krytí: IP65 při našroubovaném konektoru.

Lze dodat vizuálně vhodné trubkové madlo bez elektrické spínací funkce (K1528).
Montáž:Ze strany obsluhy.Odkaz na výkres:
1) Nouzový vypínač
2) LED červená
3) LED zelená
4) Tlačítko 1
5) Tlačítko 2
6) Konektor, M12x1
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1530_B Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a dvěma tlačítky s nouzovým vypínačem 621 kB
 Technické údaje pro trubková madla s elektrickou spínací funkcí 133 kB

Výkresy

Trubkové úchyty z plastu, s elektrickou spínací funkcí a dvěma tlačítky s nouzovým vypínačem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABB1D

HH1H2LL1L2Nosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1530.1180B18048328,580106023013301000 12 455,87 CZK