Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Třmenové úchyty z plastu, s odolností proti vysoké teplotě
K0190

Třmenové úchyty z plastu, s odolností proti vysoké teplotě

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast PPA (odolný vůči vysoké teplotě), vyztužený skelným vláknem.Provedení: Černé.Upozornění:Upevňovací otvor je uzpůsoben tak, že je možné upevnit třmenové madlo z ovládací strany, a to pomocí cylindrického šroubu nebo šestihranné matice.Teplotní rozsah:Teplota při dlouhodobém používání podle IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Teplota krátkodobého použití max. 250 °C.
Montáž:Ze strany obsluhy nebo ze zadní strany.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0190 Třmenové úchyty z plastu, s odolností proti vysoké teplotě 169 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z plastu, s odolností proti vysoké teplotě

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

ABCD

HLL1SWTT1Nosná síla
N

CADPřís.CenaObjednat
K0190.311708117261094113694131581500 131,56 CZK
K0190.3132081322711944154112131681500 208,49 CZK
K0190.3150081502711944172132131681500 258,83 CZK

Pokyny k tomuto zboží

Zůstanou i za horka stabilní– Třmenová madla od společnosti KIPP:

Teplotně odolná třmenová madla z termoplastu jsou tvarově stálá do 250 °C

Žáruvzdorná třmenová madla od společnosti KIPP byla vyvinuta speciálně pro pracovní oblasti, u nichž je důležité, aby se plastová madla při působení vysokých teplot nedeformovala. Zabraňuje to rychlému opotřebení (tavením a deformací) a zaručuje tím trvale vysokou funkčnost třmenových madel. Rukojeti od společnosti KIPP odolají při dlouhodobém používání teplotě (podle IEC 216) až 160 °C. Při krátkodobém používání pro ně není problémem dokonce ani teplota do 250 °C. Třmenová madla rovněž odolávají horké vodě, lze je sterilizovat párou a jejich materiál vykazuje dobrou chemickou odolnost. Tyto vlastnosti se postarají o to, že madlo při pravidelném čištění stroje (např. v chemickém a potravinářském průmyslu) rovněž neutrpí újmu.

Termoplast z PPA:

Zvolený materiál je v tomto případě termoplast PPA s vysokou teplotní odolností, který byl za účelem zlepšené tepelné sálavosti vyztužen skelnými vlákny (tento materiál s vysokou teplotní odolností má oproti běžným plastům obzvláště vysokou tvarovou stálost). U běžných plastů se mezimolekulární silové vazby pod vlivem horka často rychle destabilizují. U termoplastu PPA se toto stane teprve při velmi zvýšeném vlivu teploty. Další výhodou je dlouhá životnost madel. Za vysokého žáru se polymerové řetězce štěpí zpravidla stále více, což v běžném případě vede ke křehnutí materiálu. I tomuto jevu lze použitím teplotně odolných třmenových madel předcházet. Dále jsou uvedeny možné obory a nejčastější oblasti použití.

Možné obory a oblasti použití: Teplotně odolná třmenová madla společnosti KIPP byla vyvinuta pro tyto obory:

• strojírenství obecně

• potravinářský průmysl

• lékařská technika

• chemický průmysl

• stroje a zařízení pro potravinářskou výrobu

• stroje a zařízení pro strojírenství (např. kalicí pece)

• průmyslová zařízení kuchyní a kuchyňské stroje

• oblast zdravotnictví

• čisticí nářadí

Společnost HEINRICH KIPP WERK má ve svém výrobním sortimentu několik variant velikostí teplotně odolných třmenových madel. Třmenová madla byla konstruována vědomě ergonomicky a v souladu se směrnicí RoHS. Třmenová madla, která lze montovat ze strany obsluhy nebo ze zadní strany, vykazují dovolenou nosnost 1500 N (K1090) a 1000 N

»K1060.


Důležité upozornění: Standardní třmenová madla od společnosti KIPP z termoplastu by se měla při dlouhodobém používání vystavovat teplotě maximálně 80 °C.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33