K0204Třmenové úchyty z hliníku, oválné, snímatelné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Třmenový úchyt z oválného hliníkového profilu EN AW-6060. Uchycovací čep z oceli. Nástrčná podložka z oceli.Provedení: Třmenové madlo černě komaxitováno. Středící čepy brynýrované. Nástrčná podložka brynýrovaná.Upozornění:Třmenová madla se do protikusu upevňují pomocí nástrčného systému. Demontáž se provádí v nezatíženém stavu.Použití:Třmenové madlo zastrkávejte do otvoru, dokud madlo nenarazí na nástrčnou podložku. Zajištění proveďte souběžným vytažením madla. Madlo smí být zatěžováno pouze svisle směrem nahoru. Uvolnění se provádí v obráceném pořadí.Montáž:K upevnění nástrčné podložky je nutné protikus upravit. Viz výkres v pokynech k montáži.Odkaz na výkres:1) poloha odjištěná 2) poloha zajištěná
S = zasunutí E = zaskočení A = zvednutí Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | D | D1 | H | H1 | L | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0204.10012001 | 100 | 24 | 7 | 35 | 13 | 21 | M5x16 | 12 | 58 | 8 | 135 | 1000 | | | 672,67 CZK | | K0204.11212001 | 112 | 24 | 7 | 35 | 13 | 21 | M5x16 | 12 | 58 | 8 | 147 | 1000 | | | 675,82 CZK | | K0204.11214001 | 112 | 26 | 8 | 40 | 15 | 25 | M5x16 | 14 | 63 | 8 | 152 | 1000 | | | 814,81 CZK | | K0204.12012001 | 120 | 24 | 7 | 35 | 13 | 21 | M5x16 | 12 | 58 | 8 | 155 | 1000 | | | 689,55 CZK | | K0204.12014001 | 120 | 26 | 8 | 40 | 17 | 25 | M5x16 | 14 | 63 | 8 | 160 | 1000 | | | 819,68 CZK | | K0204.12812001 | 128 | 24 | 7 | 35 | 13 | 21 | M5x16 | 12 | 58 | 8 | 163 | 1000 | | | 705,28 CZK | | K0204.12814001 | 128 | 26 | 8 | 40 | 17 | 25 | M5x16 | 14 | 63 | 8 | 168 | 1000 | | | 824,25 CZK | | K0204.16012001 | 160 | 24 | 7 | 35 | 13 | 21 | M5x16 | 12 | 58 | 8 | 195 | 1000 | | | 725,58 CZK | | K0204.16014001 | 160 | 26 | 8 | 40 | 17 | 25 | M5x16 | 14 | 63 | 8 | 200 | 1000 | | | 827,40 CZK | | K0204.18014001 | 180 | 26 | 8 | 40 | 17 | 25 | M5x16 | 14 | 63 | 8 | 220 | 1000 | | | 845,70 CZK | | K0204.19214001 | 192 | 26 | 8 | 40 | 17 | 25 | M5x16 | 14 | 63 | 8 | 232 | 1000 | | | 858,86 CZK | | K0204.35014001 | 350 | 26 | 8 | 40 | 17 | 25 | M5x16 | 14 | 63 | 8 | 390 | 1000 | | | 946,37 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|