K0232Profilové úchyty z hliníku, rýhované |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Hliníkový profil EN AW-6060.Provedení: Hliníkový profil vybroušený do hladka, matovaný a v přírodní barvě nebo černě eloxovaný.Montáž:Ze zadní strany.Na vyžádání:Libovolné provedení délek.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Provedení | A | D | H | L | T | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0232.10301 | přírodně eloxováno | A | 30 | M4 | 16 | 45 | 22 | 200 | | | 163,02 CZK | | K0232.10302 | černě eloxováno | A | 30 | M4 | 16 | 45 | 22 | 200 | | | 180,18 CZK | | K0232.10451 | přírodně eloxováno | A | 45 | M4 | 16 | 60 | 22 | 200 | | | 173,60 CZK | | K0232.10452 | černě eloxováno | A | 45 | M4 | 16 | 60 | 22 | 200 | | | 189,90 CZK | | K0232.10701 | přírodně eloxováno | A | 70 | M4 | 16 | 85 | 22 | 200 | | | 188,76 CZK | | K0232.10702 | černě eloxováno | A | 70 | M4 | 16 | 85 | 22 | 200 | | | 207,92 CZK | | K0232.10901 | přírodně eloxováno | A | 90 | M4 | 16 | 105 | 22 | 200 | | | 201,34 CZK | | K0232.10902 | černě eloxováno | A | 90 | M4 | 16 | 105 | 22 | 200 | | | 222,22 CZK | | K0232.11051 | přírodně eloxováno | A | 105 | M4 | 16 | 120 | 22 | 200 | | | 210,21 CZK | | K0232.11052 | černě eloxováno | A | 105 | M4 | 16 | 120 | 22 | 200 | | | 232,52 CZK | | K0232.11201 | přírodně eloxováno | A | 120 | M4 | 16 | 135 | 22 | 200 | | | 221,36 CZK | | K0232.11202 | černě eloxováno | A | 120 | M4 | 16 | 135 | 22 | 200 | | | 241,10 CZK | |
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Provedení | A | D | H | L | T | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0232.20301 | přírodně eloxováno | B | 30 | M4 | 26 | 45 | 25 | 200 | | | 182,75 CZK | | K0232.20302 | černě eloxováno | B | 30 | M4 | 26 | 45 | 25 | 200 | | | 200,77 CZK | | K0232.20451 | přírodně eloxováno | B | 45 | M4 | 26 | 60 | 25 | 200 | | | 192,48 CZK | | K0232.20452 | černě eloxováno | B | 45 | M4 | 26 | 60 | 25 | 200 | | | 213,93 CZK | | K0232.20701 | přírodně eloxováno | B | 70 | M4 | 26 | 85 | 25 | 200 | | | 213,93 CZK | | K0232.20702 | černě eloxováno | B | 70 | M4 | 26 | 85 | 25 | 200 | | | 235,09 CZK | | K0232.20901 | přírodně eloxováno | B | 90 | M4 | 26 | 105 | 25 | 200 | | | 228,51 CZK | | K0232.20902 | černě eloxováno | B | 90 | M4 | 26 | 105 | 25 | 200 | | | 251,39 CZK | | K0232.21051 | přírodně eloxováno | B | 105 | M4 | 26 | 120 | 25 | 200 | | | 239,67 CZK | | K0232.21052 | černě eloxováno | B | 105 | M4 | 26 | 120 | 25 | 200 | | | 263,69 CZK | | K0232.21201 | přírodně eloxováno | B | 120 | M4 | 26 | 135 | 25 | 200 | | | 252,25 CZK | | K0232.21202 | černě eloxováno | B | 120 | M4 | 26 | 135 | 25 | 200 | | | 277,71 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|